挿入ラベル - PMLP-RFID/HF (90X38) CUS - 0831162

図は

挿入ラベル、RFID-HFトランスポンダを組込み、つや消し、白、マーキングなし、BLUEMARK CLEDで印字可能、シール式、印字エリア:110 x 38 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0831162
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356942386
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 85235200
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見