スナップ式マーキング - PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028

挿入ラベル、RFID-HFトランスポンダを組込み、つや消し、白、マーキングなし、BLUEMARK CLEDで印字可能、マーキングキャリアにスナップ止め、印字エリア:110 x 38 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UCT-PMP ... UniCardシステムマーキングのラインアップには既存のCARRIER-EMPラベルフレームに固定できるマーカキングを含む
  • マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 温度範囲が広くラベルは制御盤でもフィールドでも使用可能
  • BLUEMARK CLEDを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証

基本情報

詳細情報 0831028
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940580
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.760 g
関税 85235200
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見