ケーブルマーカー - WMTW (10X4)R YE - 0831001

図は同種の別製品

ケーブルマーカー, ロール, 黄, ラベリングなし, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 取付けタイプ: 差込み, ケーブル径: 0.6-7 mm, 印字エリア: 10 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • マーキングカラーにねじ込んで挿入できる電線マーキング
  • 挿入ラベルはPATG/PATO ...システムのカラーをマーキングするために使用します
  • ねじ込んで簡単に取付けることができ、マーカー挿入後はミシン目に沿って簡単に切離すことができます
  • 挿入したラベルは特殊な形状をしているのでマーキングカラーに固定できます

基本情報

詳細情報 0831001
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770583
1個あたりの重量(梱包を含まない) 607.000 g
関税 39191080
生産国 DK (デンマーク)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見