マーキングキャリア - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

マーキングキャリア, 黒, ラベリングなし, 取付けタイプ: ねじ、リベット, 印字エリア: 90 x 38 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ねじまたはリベットで取付け可能
  • マーキングキャリアCARRIER-PMPは挿入ラベルUCT-PMP ... とともに使用
  • デバイスと制御盤を明確に区別するために使用
  • ねじまたはねじクランプで取付け可能

基本情報

詳細情報 0830958
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 316 (C-5-2015)
GTIN 4046356912310
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.450 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見