ケーブルマーキングキャリア - KMK HP (25X6) - 0830720

ケーブルマーキングキャリア、透明、ラベリングなし、取付けタイプ: 結束バンドでアッセンブリ、ケーブル径: ≥6 mm、印字エリア: 25 x 6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ラベル挿入用プラスチック製ケーブルマーキング、結束バンド取付け用
  • プラスチック製ケーブルマーキング、屋内の電線やケーブルのマーキングし結束
  • マーカーには結束バンドを取付ける穴
  • マーキングした挿入ラベルはシーリングキャップで防塵

基本情報

詳細情報 0830720
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
カタログのページ ページ 246 (C-3-2017)
GTIN 4046356725781
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.400 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見