ケーブルマーキングラベル - WML 36 (25X38)A4 YE - 0830698

図は同種の別製品

ケーブルマーキングラベル、シート、黄、ラベリングなし、ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、取付けタイプ: 粘着剤、ケーブル径: ≤36 mm、印字エリア: 25 x 38 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • ケーブルマーキングラベルはマーキング貼付部と透明の保護フォイルで構成されています
  • ケーブルマーキングラベルを使用してもケーブル断面積は変わらないので、たとえばケーブルダクトに通してそのまま配線できます。
  • マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
  • 耐溶剤性

基本情報

詳細情報 0830698
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718820
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.560 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見