ざらざらした表面に使用するラベル - EML-HA (20X20)R SR - 0830613

図は

ざらざらした表面に使用するラベル、ロール、銀、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK S1.1、取付けタイプ: 粘着剤、印字エリア: 20 x 20 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0830613
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 274 (C-5-2015)
GTIN 4046356719674
1個あたりの重量(梱包を含まない) 365.400 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見