デバイスマーキング - EML-ESD (45X5)R CUS - 0830598

図は

デバイスマーキング、 オーダー印字: ケーブル単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 45 x 5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0830598
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 285 (C-5-2013)
GTIN 4046356720373
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.990 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見