デバイスマーキング - EML-ESD (20X7)RL-T - 0830579

デバイスマーキング, ロール, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 20 x 7 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • シール式デバイスマーキング、ESD用途向け
  • 静電気拡散シール:電圧が伝わるのを防止し静電気放電からコンポーネントを保護
  • プリント基板の通電部に安全にマーキング

基本情報

詳細情報 0830579
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720182
1個あたりの重量(梱包を含まない) 490.700 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見