デバイスマーキング - EML-ESD (15X6)RL-T - 0830577

デバイスマーキング、ロール、白、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、取付けタイプ: 粘着剤、印字エリア: 15 x 6 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • シール式デバイスマーキング、ESD用途向け
  • 静電気拡散シール:電圧が伝わるのを防止し静電気放電からコンポーネントを保護
  • プリント基板の通電部に安全にマーキング

基本情報

詳細情報 0830577
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720168
1個あたりの重量(梱包を含まない) 366.000 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見