ラベル、取外し可能 - EML-RM (25X8)RL-T - 0830545

ラベル、取外し可能、 ロール、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 25 x 8 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • シール式デバイスマーキング、はがすことができる
  • 一時的なマーキングに最適
  • はがしたラベルは使えません

基本情報

詳細情報 0830545
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720571
1個あたりの重量(梱包を含まない) 580.800 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見