ラベル、取外し可能 - EML-RM (32X10)R - 0830535

図は

ラベル、取外し可能, ロール, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 32 x 10 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • シール式デバイスマーキング、はがすことができる
  • 一時的なマーキングに最適
  • はがしたラベルは使えません

基本情報

詳細情報 0830535
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 277 (C-5-2015)
GTIN 4046356720472
1個あたりの重量(梱包を含まない) 33.300 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見