警告ラベル - PML-W300 (105X52)R CUS - 0830501

警告ラベル、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄/黒、 カスタム仕様によるマーキング: 空白、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 印字エリア: 105 x 52 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0830501
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 321 (C-5-2013)
GTIN 4046356718134
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.990 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見