警告ラベル - PML-W304 (74X37) - 0830474

警告ラベル、シート、黄/黒、マーキングあり: 雷記号と警告(ドイツ語)、取付けタイプ: 粘着剤、直径: 0 mm、印字エリア: 74 x 37 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0830474
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356717984
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.000 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見