警告ラベル - PML-W205 (200X200) - 0830450

警告ラベル、 シート、 黄/黒、 マーキングあり、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2: 雷記号と「240 V」の文字、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 印字エリア: 200 x 200 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0830450
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 371 (C-3-2017)
GTIN 4046356717748
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.160 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見