警告ラベル - PML-W205 (100X100) - 0830449

警告ラベル、 シート、 黄/黒、 マーキングあり: 雷記号と「240 V」の文字、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 印字エリア: 100 x 100 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0830449
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717731
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.130 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見