ケーブルマーキングキャリア - WM-CARRIER/B (55X15)LPR - 0830424

ケーブルマーキングキャリア、 透明、 ラベリングなし、 取付けタイプ: 結束バンドでアッセンブリ、 ケーブル径: ≥ 9 mm、 印字エリア: 55 x 15 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0830424
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 241 (C-3-2017)
GTIN 4046356716147
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.935 g
関税 39204910
生産国 DK (デンマーク)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見