電線マーキングカラー - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG CUS - 0830215

電線マーキングカラー、オーダー印字: シート単位、橙、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: スライド、端子台幅: 5.2 mm、ケーブル径範囲: 2.5-4.7 mm、印字エリア: 12 x 5.5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • UCT-WMS ... UniCardのラインアップには電線に通すマーキングが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • マーキングは複数行マーキングをサポート
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
ロゴ

基本情報

詳細情報 0830215
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356629836
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.266 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見