彫刻みプレート - GPK/SK 296X200X1,5 WH/BK - 0830145

彫刻みプレート、 プレート、 白/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 296 x 200 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0830145
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356632454
1個あたりの重量(梱包を含まない) 104.870 g
関税 39203000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見