端子台マーキング - UCT-TMF 6 VT CUS - 0829669

端子台マーキング, オーダー印字: シート単位, 紫, カスタム仕様によるマーキング, 端子台幅: 6.2 mm, 印字エリア: 5.4 x 4.7 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • UCT-TMF... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDとBLUEMARK LEDですばやく簡単、正確に印字可能
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
ロゴ

基本情報

詳細情報 0829669
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 87 (C-5-2013)
GTIN 4046356598224
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.020 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見