ケーブルマーカー - UC-WMTBA (24X5) BN CUS - 0829479

図は

ケーブルマーカー, オーダー印字: シート単位, 茶, カスタム仕様によるマーキング, 取付けタイプ: 結束バンドでアッセンブリ, ケーブル径: >4 mm, 印字エリア: 24 x 5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0829479
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356570220
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.700 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見