クイックマーカー - ZB 21,1:UNBEDRUCKT - 0829456

クイックマーカー、ラベリング、白、ラベリングなし、ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 21.1 mm、印字エリア: 21,1 x 10,5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0829456
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 133 (C-3-2017)
GTIN 4046356562133
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.100 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見