端子台マーキング - UCT1-TMF 6 BU - 0829247

熱転写型プリンタ用UniCardシート、Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台をラベリング、60区分、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARK LEDで印字可能、色:青

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UCT1-TMF ... UniCardマーキングのラインアップにはWeidmüller、Wago、ABB(entrelec)、Conta-Clip、Klemsan端子台用マーキングが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0829247
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 170 (C-3-2017)
GTIN 4046356596428
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.400 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見