端子台マーキング - UCT-TMF 10 GN - 0829210

端子台マーキング、 シート、 緑、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 10.2 mm、 印字エリア: 9.4 x 4.7 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UCT-TMF... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0829210
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596046
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.100 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見