端子台マーキング - UCT-TM 16 RD - 0829179

端子台マーキング、シート、赤、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK LASER、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 16 mm、印字エリア: 14.8 x 9.6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • UCT-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる

基本情報

詳細情報 0829179
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595605
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.900 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見