電線マーキング - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU CUS - 0829076

電線マーキング, オーダー印字: シート単位, 青, カスタム仕様によるマーキング, 取付けタイプ: スライド, ケーブル径: 2.9-3.6 mm, 印字エリア: 12 x 4.5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
ロゴ

基本情報

詳細情報 0829076
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538800
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.789 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見