マーキングキャリア - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

マーキングキャリア、黒、ラベリングなし、取付けタイプ: ねじ、リベット、直径: 22 mm、印字エリア: 27 x 15 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 径22 mmのあらゆるボタンやスイッチに使用可能
  • CARRIER‑EMLPのマーキングエリアは広く熱転写ラベルEML ...でカスタムマーキング可能
  • 透明シールの保護フォイルEMLPR ...でラベル表面をさらに保護可能

基本情報

詳細情報 0828986
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 351 (C-3-2017)
GTIN 4046356538091
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.314 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見