電線マーキングカラー - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE - 0828573

電線マーキングカラー、シート、黄、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK LASER、取付けタイプ: スライド、端子台幅: 5.2 mm、ケーブル径範囲: 2.5-4.7 mm、印字エリア: 12 x 5.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UCT-WMS ... UniCardのラインアップには電線に通すマーキングが含まれる
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDとBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • マーキングは複数行マーキングをサポート
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
  • シートには機能テキストを含むスペースがある

基本情報

詳細情報 0828573
梱包 6 STK
カタログのページ ページ 216 (C-3-2017)
GTIN 4046356519700
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.000 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見