マーキングシート - SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - 0828497

図は

マーキングシート、オーダー印字: カード単位、白、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 粘着剤、端子台幅: 12.5 mm、印字エリア: 連番 x 5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0828497
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356512688
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.941 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見