ケーブルマーカー - UC-WMTB (44X15) YE - 0828379

ケーブルマーカー, シート, 黄, ラベリングなし, ラベリング可能: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 取付けタイプ: 結束バンドでアッセンブリ, ケーブル径: >7 mm, 印字エリア: 44 x 15 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMTB... UniCardのラインアップには標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
  • 直径7 mmを超えるマーキング面の広い電線とケーブルに利用可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証

基本情報

詳細情報 0828379
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 212 (C-3-2017)
GTIN 4046356485371
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.300 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見