端子台マーキング - UC1-TMF 5 BU - 0828207

端子台マーキング、シート、青、ラベリングなし、ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 5 mm、印字エリア: 4.45 x 5.2 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC1-TMF ... UniCardマーキングのラインアップにはWeidmüller、Wago、ABB(entrelec)、Conta-Clip、Klemsan端子台用マーキングが含まれる
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
  • マーキングは複数行マーキングをサポート

基本情報

詳細情報 0828207
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 165 (C-3-2017)
GTIN 4046356480550
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.490 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見