ケーブルマーキング取付け工具 - UC-WMCO 5,8 TOOL - 0827805

ケーブルマーキング取付け工具、 橙、 ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 4.9 - 5.8 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0827805
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356440714
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.440 g
関税 82055980
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見