電線マーキング - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU - 0827562

電線マーキング、シート、青、ラベリングなし、ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、取付けタイプ: スライド、ケーブル径範囲: 2.1-2.9 mm、印字エリア: 12 x 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0827562
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356444965
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.110 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見