電線マーキング - UC-WMCO 1,6 (21X3) YE - 0827525

電線マーキング、 シート、 黄、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 1.3 - 1.6 mm、 印字エリア: 21 x 3 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
  • 省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 振動時もしっかり固定
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
  • シートには機能テキストを含むスペースがある

基本情報

詳細情報 0827525
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440042
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.400 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見