マーキングキャリア - CARRIER-EMP (17X15) - 0827450

マーキングキャリア、黒、ラベリングなし、取付けタイプ: ねじ、リベット、印字エリア: 17 x 15 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • マーキングキャリアCARRIER‑EMP ...はスナップインラベルUC EMP .../US EMP ...とともに使用
  • デバイスと制御盤を明確に区別するために使用
  • ねじまたはリベットで取付け可能

基本情報

詳細情報 0827450
梱包 80 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356440752
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.782 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見