マーキングキャリア - CARRIER-EMP 22 (27X27) - 0827449

マーキングキャリア、黒、ラベリングなし、取付けタイプ: ねじ、リベット、直径: 22 mm、印字エリア: 27 x 27 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • スナップインUC-/US-EMP ...ラベルはマーキングキャリア-EMP 22 ...に使用可能
  • 径22 mmのあらゆるボタンやスイッチに使用可能

基本情報

詳細情報 0827449
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356446563
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.728 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見