マーキングキャリア - CARRIER-WMT 10 (10X4,2) - 0827322

マーキングキャリア、透明、ラベリングなし、取付けタイプ: スライド、ケーブル径範囲: 4-10 mm、印字エリア: 10 x 4.2 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0827322
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435666
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.398 g
関税 39269097
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見