電線マーキング - UC-WMCO 2,1 (12X3) - 0827120

電線マーキング、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、取付けタイプ: スライド、ケーブル径範囲: 1.6-2.1 mm、印字エリア: 12 x 3 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせるだけでさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
  • 省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • 振動時もしっかり固定
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
  • シートには機能テキストを含むスペースがある

基本情報

詳細情報 0827120
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440226
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.360 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見