電線マーキング - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT CUS - 0826779

電線マーキング、オーダー印字: シート単位、紫、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: クリップ止め、ケーブル径範囲: 2.8-4.4 mm、印字エリア: 15 x 5.5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
ロゴ

基本情報

詳細情報 0826779
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 166 (C-5-2013)
GTIN 4046356364119
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.700 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見