電線マーキングカラー - SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - 0826666

電線マーキングカラー、銀: 印字なし、取付けタイプ: スライド、ケーブル径範囲: 1-63 mm、印字エリア: 5,5 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UNIFOX-CT M7,9で簡単にアッセンブリ
  • ステンレス製結束バンドで固定
  • ステンレス製マーキングを1つずつホルダにはめる
  • 接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング

基本情報

詳細情報 0826666
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356412926
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.200 g
関税 83100000
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見