電線マーキングカラー - SD-WMS 16 (NEUTRAL) YE - 0826381

電線マーキングカラー、 黄: 印字なし、 取付けタイプ: ネジ止め、 ケーブル径範囲: 8 - 16 mm、 印字エリア: 6,2 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 袋でばら納品
  • 電線マーキングカラーSD WMS ... で簡単確実に電線マーキング
  • マーキングカラーの組合せで複数文字のラベルを作成可能

基本情報

詳細情報 0826381
梱包 20 STK
最低注文数 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356426244
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.690 g
関税 39269097
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見