電線マーキングカラー - SD-WMS 10 (NEUTRAL)R YE - 0826271

電線マーキングカラー、 黄: 数字、 取付けタイプ: ネジ止め、 ケーブル径範囲: 4 - 10 mm、 印字エリア: 4,2 x 2,6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 電線マーキングカラーSD WMS ... で簡単確実に電線マーキング
  • ロールで納品
  • マーキングカラーの組合せで複数文字のラベルを作成可能

基本情報

詳細情報 0826271
梱包 250 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 185 (CL2-2011)
GTIN 4046356425308
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.240 g
関税 49119900
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見