電線マーキングカラー - SD-WMS 10 (SY) BU - 0826213

図はSD-WMS 10 (CH) YE

電線マーキングカラー, 青, 横: 記号, 取付けタイプ: ネジ止め, ケーブル径: 4-10 mm, 印字エリア: 4,2 x 2,6 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 電線マーキングカラーSD WMS ... で簡単確実に電線マーキング
  • 袋でばら納品
  • マーキングカラーの組合せで複数文字のラベルを作成可能

基本情報

詳細情報 0826213
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
カタログのページ ページ 183 (CL2-2011)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 333.000 g
関税 49119900
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見