電線マーキング - UC-WMC 5,6 (23X8) YE - 0825386

電線マーキング、 シート、 黄、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: クリップ止め、 ケーブル径範囲: 4.2 ... 5.6 mm、 印字エリア: 23 x 8 mm、 個別ラベル数: 6

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0825386
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
カタログのページ ページ 197 (C-3-2019)
GTIN 4046356417419
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.570 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見