ケーブルマーカー - UC-WMTBA (60X11) VT - 0825350

ケーブルマーカー、 シート、 紫、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: 結束バンドでアッセンブリ、 ケーブル径: > 6 mm、 印字エリア: 60 x 11 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMTBA... UniCardのラインアップには標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
  • 角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
  • 直径4 mmを超えるマーキング面の広い電線とケーブルに利用可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
  • シートには機能テキストを含むスペースがある

基本情報

詳細情報 0825350
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356350068
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.200 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見