端子台マーキング - TMT 6 R RD CUS - 0824492

図はTMT 4 R YE仕様

端子台マーキング、オーダー印字: ケーブル単位、赤、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 汎用マーキング溝にスナップ止め、平面マーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 6.2 mm、印字エリア: 6.35 x 6.15 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • TMTマーキングのラインアップには高背型および平型マーキング溝を持つすべての製品のマーキングが含まれる
  • ロールで納品されるマーキングはTHERMOMARKプリンタですばやく低コストで印字可能
  • ミシン目入りマーキングラベルは簡単に切り離せ付属の工具で簡単に固定できる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのTMTをカスタムマーキング可能
ロゴ

基本情報

詳細情報 0824492
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355889
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.990 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見