ケーブルマーキングラベル - KML 12X 9 WH CUS - 0824434

ケーブルマーキングラベル、オーダー印字: シート、透明/白、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 粘着剤、ケーブル径: ≤3 mm、印字エリア: 12.7 x 9.4 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • レーザープリンタはCLIP PROJECTソフトウェアで制御
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは、要件に応じてすべてのケーブルマーキングラベルをカスタム仕様でマーキングできます。
  • 標準レーザープリンタでマーキング
  • ケーブルマーキングラベルは丸ケーブルとリボンケーブルのマーキングに理想的
ロゴ

基本情報

詳細情報 0824434
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356353045
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.000 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見