ドリル穴付きプラスチックラベル - EMLP 32 (38X14) BK CUS - 0824372

ドリル穴付きプラスチックラベル、 オーダー印字: カード単位、 黒、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 38 x 14 mm、 個別ラベル数: 6

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • CMS‑P1‑PLOTTERで簡単にマーキング可能
  • P1 ENGRAVING UNITで刻印可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLP ...をカスタムマーキング可能
  • 高度な耐化学薬品性と機械耐性
  • 高品質の外観
  • 部品、デバイス、ボタンをマーキング
ロゴ

基本情報

詳細情報 0824372
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352482
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.690 g
関税 49119900
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見