ドリル穴付きプラスチックラベル - EMLP 24 (30X12)R RD CUS - 0824369

写真は白のタイプです。

ドリル穴付きプラスチックラベル、オーダー印字: ケーブル単位、赤、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 粘着剤、印字エリア: 30 x 12 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • THERMOMARK ... プリンタですばやく低コストでマーキング
  • シール式マーキングEMLP 24 ... は電気ボタンのマーキングに理想的
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLP ...をカスタムマーキング可能
  • 高度な耐化学薬品性と機械耐性
  • 高品質の外観
ロゴ

基本情報

詳細情報 0824369
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 276 (C-5-2013)
GTIN 4046356352451
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.690 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見