マーキングピン - BNZ 5/WH CUS - 0824269

マーキングピン、オーダー印字: ラベリング、白、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 差込み、端子台幅: 5.2 mm、印字エリア: 4 x 4 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0824269
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356351447
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.300 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見